??
CAD model selection
K0190.111708
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0190 - Pull handles
Bill of material
K0190.111708
BESTKIPP
Order No.
K0190.111708
MATERIAL
Main
Thermoplast PA
FARBE
Farbe
anthracite gray RAL 7021
A
Length
117 mm
B
width
26 mm
C
height
10 mm
D
diameter
9.0 mm
H
height
41 mm
L
Length
136 mm
L1
Length
94 mm
T
depth
15 mm
T1
depth
8 mm
SW
width across flats
13 mm
TRAG
load-bearing capacity
1500 N
GEW
Approx. weight
0.0449 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122592
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions